LED アニメーションおよび表示:
電子機器がスマート化するにつれて、アニメーションと表示のためにより多くの LED を使う必要性が高まっており、小さなソリューション・サイズでユーザー体験を向上させる高性能 LED マトリクス・ドライバが求められています。
LP586x デバイス は、高性能 LED マトリクス・ドライバ・ファミリです。本デバイスは N × 18 の LED ドットまたは N × 6 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 1/2/4/6/8/11) のスイッチング MOSFET を備えた 18 個の定電流シンクを内蔵しています。LP5861 は、最大 18 個の LED ドットまたは 6 個の RGB LED のために 1 つの MOSFET を内蔵しています。
LP5861 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット・グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。
LP5861 デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト・キャンセル回路を内蔵しています。LP5861 は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5861 では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5861 | VQFN (32) | 4mm × 4mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
January 2022 | * | Initial release |
PART NUMBER | MATERIAL | LED DOT NUMBER | PACKAGE(2) | SOFTWARE COMPATIBLE |
---|---|---|---|---|
LP5861 | LP5861RSMR | 18 × 1 = 18 | VQFN-32 | Yes |
LP5862 | LP5862RSMR | 18 × 2 = 36 | VQFN-32 | |
LP5862DBTR | TSSOP-38 | |||
LP5864 | LP5864RSMR | 18 × 4 = 72 | VQFN-32 | |
LP5864MRSMR(1) | ||||
LP5866 | LP5866RKPR | 18 × 6 = 108 | VQFN-40 | |
LP5866DBTR | TSSOP-38 | |||
LP5866MDBTR(1) | ||||
LP5868 | LP5868RKPR | 18 × 8 = 144 | VQFN-40 | |
LP5860 | LP5861RKPR | 18 × 11 = 198 | VQFN-40 | |
LP5861MRKPR(1) |