JAJSOY5A may 2023 – august 2023 LP5861T
PRODUCTION DATA
LP5861T は、大電流で高性能の LED マトリクス・ドライバです。本デバイスは N × 18 の LED ドットまたは N × 6 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 6/8/11) のスイッチング MOSFET を備えた 18 個の定電流シンクを内蔵しています。LP5861T は、18個の LED ドットまたは 6 個の RGB LEDを サポートする直接駆動バージョンです。
LP5861T はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット・グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。
LP5861T デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト・キャンセル回路を内蔵しています。LP5861T は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5861T では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5861T | RSM (VQFN、32) | 4.00mm × 4.00mm |