DATA SHEET
LP5891 48 の電流源、64 のスキャンを備えた共通カソード LED マトリクス・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 独立した VCC および VR/G/B 電源
- VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
- VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
- 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
- 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
- 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
- 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
- RDS(ON) = 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
- 超低消費電力
- 独立した最小 2.5V の VCC
- 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
- ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
- 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
- 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
- 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
- 3 つのデバイスのスタック接続:144 × 48 の LED または 48 × 48 の RGB ピクセルをサポート
- 4 つのデバイスのスタック接続:192 × 64 の LED または 64 × 64 の RGB ピクセルをサポート
- 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
- わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
- 外部 50MHz (最大値) SCLK、rising・エッジ転送メカニズム付き
- 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
- LED マトリクス・ディスプレイの性能を最適化
- 上側と下側のゴーストの除去
- 低グレイスケール強調
- LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と動作中の取り外し
- LP5891MRRFR は -55℃~約 125℃の動作時周囲温度をサポート