データシート
LP5891
- 独立した VCC および VR/G/B 電源
- VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
- VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
- 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
- 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
- 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
- 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
- RDS(ON) = 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
- 超低消費電力
- 独立した最小 2.5V の VCC
- 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
- ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
- 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
- 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
- 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
- 3 つのデバイスのスタック接続:144 × 48 の LED または 48 × 48 の RGB ピクセルをサポート
- 4 つのデバイスのスタック接続:192 × 64 の LED または 64 × 64 の RGB ピクセルをサポート
- 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
- わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
- 外部 50MHz (最大値) SCLK、 rising・エッジ転送メカニズム付き
- 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
- LED マトリクス・ディスプレイの性能を最適化
- 上側と下側のゴーストの除去
- 低グレイスケール強調
- LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と動作中の取り外し
- LP5891MRRFR は -55℃~約 125℃の動作時周囲温度をサポート
LP5891 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード LED マトリクス・ドライバです。 LP5891 は高速 risingエッジ伝送インターフェイスを実装しており、多数のデバイスのデイジーチェーン接続をサポートすると同時に、電磁気干渉 (EMI) と内部 GCLK レートの範囲を 40MHz~160MHz に抑えます。また、LED の開放 / 弱短絡 / 短絡の検出および動作中の取り外しにも対応しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5891 48 の電流源、64 のスキャンを備えた共通カソード LED マトリクス・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 |
アプリケーション・ノート | Example of LED Display Screen Design Requirements Based on TLC6983 | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5891 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |||
証明書 | LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZXL) | 96 | Ultra Librarian |
VQFN (RRF) | 76 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。