LP5891Q1EVM
LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
LP5891Q1EVM
概要
LP5891-Q1 評価基板 (EVM) は、マトリクス LED ディスプレイ・ドライバである LP5891-Q1 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5891-Q1 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。LP5891-Q1 は車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証取得済みです。
特長
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- RDS(ON) が 190mΩ である 16 個のスキャン・ライン・スイッチ
- 超低消費電力
- 高速かつ低 EMI (電磁干渉) の CCSI (continuous clock series interface:連続クロック直列インターフェイス)
LED ディスプレイ・ドライバ
購入と開発の開始
LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
Sample code
製品
車載 LED ドライバ
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.
最新情報
- Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
- Update to C2000Ware 5.1.0.0
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
製品
LED ディスプレイ・ドライバ
車載 LED ドライバ
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
最新情報
- Initial version
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5891-Q1 48 × 16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |||
証明書 | LP5891Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 19日 |