LP5899-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H3A
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
- SPI ペリフェラル
- 最大 20MHz のデータ転送レート
- 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
- 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
- 最大 20MHz のデータ転送レート
- EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
- 診断
- オープン ドレインの FAULT ピン
- SPI 通信喪失検出
- SPI 通信用 CRC
- CCSI のデータ整合性
- データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
LP5899-Q1 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x-Q1 デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x-Q1 デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。
LP5899-Q1 には、LP589x-Q1 のデイジーチェーンと LP5899-Q1 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589x-Q1デイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899-Q1 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899-Q1 によって保護されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5899DYYEVM — LP5899 evaluation module
The LP5899 SPI-compatible connectivity evaluation module enables the LP589x device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the LP589x device family. Jitter can be added to the continuous clock (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。