ホーム パワー マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ ドライバ

LP5892-Q1

アクティブ

車載対応、大電流、16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRF) 76 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 独立した VCC および VR/G/B 電源
    • VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VR/G/B 電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 48 個の 0.2mA~40mA 電流源チャネル
    • チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±3% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2.5% (最大値)
    • 低いニー電圧:0.27V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
    • 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
    • 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
    • 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
  • 190mΩ RDS(ON) 付きの 16 個のスキャン ライン スイッチ
  • 超低消費電力
    • 独立した最小 2.5V の VCC
    • 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
    • ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
  • 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
    • 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
    • 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
  • 高速および低 EMI の連続クロック シリーズ インターフェイス (CCSI)
    • わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50MHz (最大値) SCLK、rising エッジ転送メカニズム付き
    • 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
  • LED マトリクス ディスプレイの性能を最適化
    • 上側と下側のゴーストの除去
    • 低グレイスケール強調
    • LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と取り外し
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 独立した VCC および VR/G/B 電源
    • VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VR/G/B 電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 48 個の 0.2mA~40mA 電流源チャネル
    • チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±3% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2.5% (最大値)
    • 低いニー電圧:0.27V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
    • 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
    • 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
    • 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
  • 190mΩ RDS(ON) 付きの 16 個のスキャン ライン スイッチ
  • 超低消費電力
    • 独立した最小 2.5V の VCC
    • 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
    • ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
  • 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
    • 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
    • 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
  • 高速および低 EMI の連続クロック シリーズ インターフェイス (CCSI)
    • わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50MHz (最大値) SCLK、rising エッジ転送メカニズム付き
    • 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
  • LED マトリクス ディスプレイの性能を最適化
    • 上側と下側のゴーストの除去
    • 低グレイスケール強調
    • LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と取り外し

LP5892-Q1 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。1 つの LP5892-Q1 が 16 × 16 の RGB ピクセルの動作をサポートし、2 つの LP5892-Q1 デバイスが 32 × 32 の RGB ピクセルの動作をサポートしています。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.6mA の Icc) により、LP5892-Q1 の動作電力は大幅に低減されています。

LP5892-Q1 は、多数のデバイスによるデイジーチェーン接続と高いリフレッシュ レートをサポートすると同時に、電磁干渉 (EMI) を最小化するため、高速立ち上がりエッジ伝送インターフェイスを実装しています。本デバイスは最大 50 MHz の SCLK (外部) と最大 160MHz の GCLK (内部) をサポートしています。その一方で本デバイスは、狭ピクセル ピッチ (NPP) LED ディスプレイ アプリケーションと小型 / 超小型 LED 製品における表示に関するさまざまな課題 (最初のスキャン ラインの輝度低下、上側および下側ゴースト、低グレイスケールでの不均一性、カップリング、LED の開放または短絡に起因するキャタピラー) を解決するための拡張回路とインテリジェント アルゴリズムを統合しています。そのため、LP5892-Q1 はこのような用途での理想的な選択肢と言えます。

LP5892-Q1 は LED の開放 / 弱短絡 / 短絡検出と動作中の取り外しにも対応しており、接続されているデジタル プロセッサにこの情報を報告することもできます。

LP5892-Q1 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。1 つの LP5892-Q1 が 16 × 16 の RGB ピクセルの動作をサポートし、2 つの LP5892-Q1 デバイスが 32 × 32 の RGB ピクセルの動作をサポートしています。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.6mA の Icc) により、LP5892-Q1 の動作電力は大幅に低減されています。

LP5892-Q1 は、多数のデバイスによるデイジーチェーン接続と高いリフレッシュ レートをサポートすると同時に、電磁干渉 (EMI) を最小化するため、高速立ち上がりエッジ伝送インターフェイスを実装しています。本デバイスは最大 50 MHz の SCLK (外部) と最大 160MHz の GCLK (内部) をサポートしています。その一方で本デバイスは、狭ピクセル ピッチ (NPP) LED ディスプレイ アプリケーションと小型 / 超小型 LED 製品における表示に関するさまざまな課題 (最初のスキャン ラインの輝度低下、上側および下側ゴースト、低グレイスケールでの不均一性、カップリング、LED の開放または短絡に起因するキャタピラー) を解決するための拡張回路とインテリジェント アルゴリズムを統合しています。そのため、LP5892-Q1 はこのような用途での理想的な選択肢と言えます。

LP5892-Q1 は LED の開放 / 弱短絡 / 短絡検出と動作中の取り外しにも対応しており、接続されているデジタル プロセッサにこの情報を報告することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5892-Q1 48 の電流源、32 のスキャンを備えた 車載用 共通カソード LED マトリクス ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 2月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 x 16 カソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバの評価基板

LP5891-Q1 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ ドライバである LP5891-Q1 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5891-Q1 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。LP5891-Q1 は自動車用アプリケーション向けに AEC-Q100 認証取得済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRF) 76 Ultra Librarian