JAJSE47B April 2017 – December 2018 LP87524B-Q1 , LP87524J-Q1 , LP87524P-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
車載用インフォテインメント、クラスタ、レーダー、カメラの電源アプリケーション
LP87524B/J/P-Q1は、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
自動PFM/PWM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP87524B/J/P-Q1はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIR降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP87524B-Q1 | VQFN-HR (26) | 4.50mm×4.00mm |
LP87524J-Q1 | ||
LP87524P-Q1 |