LP8758-EA デバイスは、携帯電話やネットワーク・カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4 つの降圧 DC-DC コンバータ・コアが内蔵されており、4 つの出力電圧レールを供給します。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。
PWM-PFM の自動切換え (AUTO モード) 動作により、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。
LP8758-EA は、ハードウェアのイネーブル入力信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスをサポートしています。
保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源 UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758-EA デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中および電圧変化時に、このデバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。
部品番号 | デフォルト出力電圧 | |
---|---|---|
LP8758-EA | VOUT0 | 800mV |
VOUT1 | 800mV | |
VOUT2 | 800mV | |
VOUT3 | 800mV |