ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-EA

アクティブ

4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000 Product type Processor and FPGA
DSBGA (YFF) 35 6.6 mm² 2.2 x 3
  • 完全に統合されたクワッド降圧コンバータ、降圧コンバータコアごとに最大 4A の最大出力電流をプログラム可能
    • PWM-PFM 自動切り換えおよび強制 PWM 動作
    • 出力電圧スルー・レートを 30mV/µs~0.5mV/µs の範囲でプログラム可能
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VOUT 範囲:DVS により 0.5V~3.36V
  • プログラム可能なスタートアップ/シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 負荷電流測定
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 拡散スペクトラム・モードによる EMI 低減
  • 4 つの降圧コアは互いに 90° 異なる位相で動作するため、入力リップル電流が減少
  • 過熱警告および保護
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 完全に統合されたクワッド降圧コンバータ、降圧コンバータコアごとに最大 4A の最大出力電流をプログラム可能
    • PWM-PFM 自動切り換えおよび強制 PWM 動作
    • 出力電圧スルー・レートを 30mV/µs~0.5mV/µs の範囲でプログラム可能
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VOUT 範囲:DVS により 0.5V~3.36V
  • プログラム可能なスタートアップ/シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 負荷電流測定
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 拡散スペクトラム・モードによる EMI 低減
  • 4 つの降圧コアは互いに 90° 異なる位相で動作するため、入力リップル電流が減少
  • 過熱警告および保護
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)

LP8758-EA デバイスは、携帯電話やネットワーク・カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4 つの降圧 DC-DC コンバータ・コアが内蔵されており、4 つの出力電圧レールを供給します。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。

PWM-PFM の自動切換え (AUTO モード) 動作により、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。

LP8758-EA は、ハードウェアのイネーブル入力信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスをサポートしています。

保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源 UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、 LP8758-EA デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中および電圧変化時に、このデバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。

LP8758-EA デバイスは、携帯電話やネットワーク・カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4 つの降圧 DC-DC コンバータ・コアが内蔵されており、4 つの出力電圧レールを供給します。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。

PWM-PFM の自動切換え (AUTO モード) 動作により、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。

LP8758-EA は、ハードウェアのイネーブル入力信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスをサポートしています。

保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源 UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、 LP8758-EA デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中および電圧変化時に、このデバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS659128 アクティブ プロセッサ電源向け、PMU Similar functionality but pre-programmed to power the same application processor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8758-EA 4 つの 4A 出力同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 4月 29日
ユーザー・ガイド LP8758 Quick Sample Module User Guide PDF | HTML 2022年 8月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8758-E0EVM — LP8758-E0 4 出力 降圧 DC-DC レギュレータ、評価モジュール

The LP8758-E0EVM customer evaluation module demonstrates the LP8758-E0 device from Texas Instruments. The LP8758-E0 is designed to meet the power management requirements for low-power processors in mobile phones, network cards, and similar applications. The device contains four step-down DC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC189 LP8758-xxEVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP8758-E0EVM LP8758-E0 4 出力 降圧 DC-DC レギュレータ、評価モジュール LP8758EVM LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール
サポート・ソフトウェア

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 評価ボード LP8758EVM LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 35 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ