ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-B0

アクティブ

4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 16 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 16 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000 Product type Processor and FPGA
DSBGA (YFF) 35 6.6 mm² 2.2 x 3
  • 高効率の降圧型4相DC/DCコンバータ・コア
    • 最大出力電流: 16A
    • PWM-PFM自動切り換え動作と強制PWM動作
    • 自動位相追加/シェディングおよび強制マルチフェーズ動作
    • リモート差動帰還電圧センシング
    • 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
    • VOUT範囲 = 0.5V~3.36V(DVS付き)
  • プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延(イネーブル信号に同期)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 負荷電流測定
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによるEMIの低減
  • 過熱警告および保護
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 高効率の降圧型4相DC/DCコンバータ・コア
    • 最大出力電流: 16A
    • PWM-PFM自動切り換え動作と強制PWM動作
    • 自動位相追加/シェディングおよび強制マルチフェーズ動作
    • リモート差動帰還電圧センシング
    • 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
    • VOUT範囲 = 0.5V~3.36V(DVS付き)
  • プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延(イネーブル信号に同期)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 負荷電流測定
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによるEMIの低減
  • 過熱警告および保護
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)

LP8758は、携帯電話や同様の携帯機器アプリケーションに使用される、最先端のアプリケーション・プロセッサの電力管理要件を満たすように設計されています。このデバイスには、4つの降圧型DC/DCコンバータ・コアが内蔵され、互いに結合されて1つの4相降圧型コンバータを形成しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。

PWM-PFMの自動切り換え(AUTOモード)動作と、自動位相追加/シェディングにより、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。LP8758はリモート差動電圧検出をサポートしており、レギュレータ出力と負荷ポイントとの間のIR降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。

LP8758は、イネーブル信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートしています。

保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。

LP8758は、携帯電話や同様の携帯機器アプリケーションに使用される、最先端のアプリケーション・プロセッサの電力管理要件を満たすように設計されています。このデバイスには、4つの降圧型DC/DCコンバータ・コアが内蔵され、互いに結合されて1つの4相降圧型コンバータを形成しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。

PWM-PFMの自動切り換え(AUTOモード)動作と、自動位相追加/シェディングにより、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。LP8758はリモート差動電圧検出をサポートしており、レギュレータ出力と負荷ポイントとの間のIR降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。

LP8758は、イネーブル信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートしています。

保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP8758-EA アクティブ 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ Same functionality but pre-programmed to power different application processor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8758-B0 4相DC/DC降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 23日
ユーザー・ガイド LP8758 Quick Sample Module User Guide PDF | HTML 2022年 8月 25日
アプリケーション・ノート LP8758 Flexible Four-Core Buck Regulator 2015年 8月 17日
技術記事 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015年 7月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LP8758EVM Evaluation Module 2015年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8758EVM — LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール

The LP8758EVM demonstrates the integrated circuit LP8758 from Texas Instruments. The LP8758 is a high-performance, multiphase step-down converter designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in mobile phones and similar portable applications. The device (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC189 LP8758-xxEVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP8758-E0EVM LP8758-E0 4 出力 降圧 DC-DC レギュレータ、評価モジュール LP8758EVM LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール
サポート・ソフトウェア

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 評価ボード LP8758EVM LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール
シミュレーション・モデル

LP8758-B0 PSpice Transient Model

SNVMAW2.ZIP (265 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
リファレンス・デザイン

TIDA-00574 — Xilinx Zynq 7000 シリーズ 5W 小型高効率低ノイズ電源ソリューション、リファレンス・デザイン

The TIDA-00574 shows small solution size and high curren density & low noise power solution.  It supports internal sequencing and high output voltage accuracy.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00596 — 小型ソリューション・シリーズ・マルチ・レール、リファレンス・デザイン、サーバ・ライン・カード用

The TIDA-00596 shows small solution size and high curren density power rails. Supports Internal Sequencing and high output voltage accuracy.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 35 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ