TIDA-00574
Xilinx Zynq 7000 シリーズ 5W 小型高効率低ノイズ電源ソリューション、リファレンス・デザイン
TIDA-00574
概要
The TIDA-00574 shows small solution size and high curren density & low noise power solution. It supports internal sequencing and high output voltage accuracy.
特長
- Small solution size
- High efficiency across load
- Internal power sequencing
- Multi channel configurability
- Low noise, high PSRR LDO
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFM8.PDF (231 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2