LP3996
- 2 LDO Outputs with Independent Enable
- 1.5% Accuracy at Room Temperature, 3% Over
Temperature - Power-On-Reset Function with Adjustable
Delay - Thermal Shutdown Protection
- Stable with Ceramic Capacitors
KEY SPECIFICATIONS
- Input Voltage Range 2.0V to 6.0V
- Low Dropout Voltage 210 mV at 300 mA
- Ultra-Low IQ (Enabled) 35 µA
- Virtually Zero IQ (Disabled) <10 nA
- Package Available in Lead-Free Option
10-pin 3 mm × 3 mm
The LP3996 is a dual low dropout regulator with power-on-reset circuit. The first regulator can source 150 mA, while the second is capable of sourcing 300 mA and has a power-on-reset function included.
The LP3996 provides 1.5% accuracy requiring an ultra low quiescent current of 35 µA. Separate enable pins allow each output of the LP3996 to be shut down, drawing virtually zero current.
The LP3996 is designed to be stable with small footprint ceramic capacitors down to 1 µF. An external capacitor may be used to set the POR delay time as required.
The LP3996 is available in fixed output voltages and comes in a 10-pin, 3 mm × 3 mm package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00574 — Xilinx Zynq 7000 シリーズ 5W 小型高効率低ノイズ電源ソリューション、リファレンス・デザイン
TIDA-00596 — 小型ソリューション・シリーズ・マルチ・レール、リファレンス・デザイン、サーバ・ライン・カード用
TIDA-00719 — SSD 向け高集積電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00162 — サラウンド・ビュー・システム、オートモーティブ・アプリケーション用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。