TIDA-00719

SSD 向け高集積電源のリファレンス・デザイン

TIDA-00719

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、SSD 向け小型高集積電力サイズを提示します。内部シーケンシングおよび出力電圧の高精度をサポートします。  

特長
  • 優れた過度応答
  • 高効率
  • 小型フォーム・ファクタ
  • 数個のみの外部受動部品によるコスト効率性
  • 複数の出力電圧レール
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO9.PDF (859 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKB0.PDF (900 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKB1.PDF (134 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBR9.ZIP (409 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKB2.PDF (2362 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-E04 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3996パワー・グッドとイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00719 Design Guide 2015年 9月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ