JAJSP65A June 2021 – September 2022 LP876242-Q1
PRODUCTION DATA
LP876242-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアがあり、 4 つの単相出力を生成します。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル・インターフェイス、または SPI シリアル・インターフェイスにより変更可能です。
スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定して、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム・モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。
LP876242-Q1 デバイスには、レジスタおよびインターフェイス CRC、短絡保護、熱監視、シャットダウンなどの保護および診断機能が搭載されています。LP876242-Q1 デバイスは、これらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知できるので、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP876242-Q1 | VQFN-HR (32) | 5.50mm × 5.00mm |