LP876242-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- 入力電圧: 3.0 V~5.5V
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
- SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
- ASIL-D までの決定論的能力
- ASIL-D までのハードウェア安全度
- 電圧および過電流のウィンドウ・モニタ
- トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
- レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
- 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
- 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
- 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
- 出力電圧: 0.9V~1.9V
- 最大出力電流: 4/3/3/2A
- 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
- スイッチング周波数: 8.8MHz
- 構成可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
- マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
- 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
LP876242-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の 安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアがあり、 4 つの単相出力を生成します。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル・インターフェイス、または SPI シリアル・インターフェイスにより変更可能です。
スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定 して、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム・モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。
LP876242-Q1 デバイスには、レジスタおよびインターフェイス CRC、短絡保護、熱監視、シャットダウンなどの保護および診断機能が搭載されています。 LP876242-Q1 デバイスは、これらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知できるので、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP876242Q1EVM — 車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP876242Q1EVM ボードを使用して、各種車載レーダー・アプリケーションで、1 つまたは複数の LP876242-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。ボードに搭載しているデバイスは LP876242B0RQKRQ1 であり、8.8MHz のスイッチング周波数で動作し、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 の位相で出力する構成を採用しています。
TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RQK) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。