LP876242Q1EVM

車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板

LP876242Q1EVM

購入

概要

LP876242Q1EVM ボードを使用して、各種車載レーダー・アプリケーションで、1 つまたは複数の LP876242-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。ボードに搭載しているデバイスは LP876242B0RQKRQ1 であり、8.8MHz のスイッチング周波数で動作し、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 の位相で出力する構成を採用しています。

特長
  • 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 8.8MHz という高いスイッチング周波数を使用する 4 個の出力
  • USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432

  • USB-C オス A から USB-C オスへの接続ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
LP876242-Q1 車載対応、AWR/IWR ミリ波 IC 向け、4 個の 8.8MHz 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP876242Q1EVM — 車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 9日
ユーザー・ガイド Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 27日
証明書 LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 5月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP87642Q1EVM LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板 LP87644Q1EVM LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板 LP877451Q1EVM LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板 PMICLOADBOARDEVM Electric load board for Texas Instruments PMIC transient measurements

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SCALABLE-PMIC-GUI GUI for evaluation and configuration of the TPS6594x, TPS6593x, and LP876x scalable PMICs

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ