JAJSOM4 December   2023 LP87725-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4概要 (続き)
  6. 5Pin Configuration and Functions
    1. 5.1 Digital Signal Descriptions
  7. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Documentation Support
    2. 6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 6.3 サポート・リソース
    4. 6.4 Trademarks
    5. 6.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 6.6 用語集
  8. 7Revision History
  9. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RAG|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LP8772x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR、IWR、 他の MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たすよう設計しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の LDO レギュレータ、1 個の ロード スイッチを搭載しています。この LDO は外部から電力を供給され、イーサネット デバイスやシステム内にある他のデバイスへの電力供給を目的としています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3 V の IO 電源を供給停止する設計を採用しています。このデバイスは、I2C 通信インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。

低ノイズ降圧 DC/DC コンバータは、工場出荷時にプログラミングされた 17.6MHz、8.8MHz、または 4.4MHz のスイッチング周波数をサポートしています。高いスイッチング周波数と、広い周波数範囲にわたる低ノイズにより、LDO フリーの電源ソリューションを実現し、ソリューション コストの削減と放熱性能の向上に貢献します。スイッチング クロックは強制的に PWM モードに設定されて優れた RF 性能を実現しているほか、外部クロックと同期することもできます。LP8772x-Q1 は、リモート電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して出力電圧の精度を高めることができます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ (2)
LP8772x-Q1 RAG (VQFN-HR、24) 4.00mm × 4.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-20230606-SS0I-SNT0-08JZ-07VVVMRKPWD1-low.svg概略回路図