LP87725-Q1
車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
LP87725-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全に準拠したデバイス
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料
- 降圧、LDO、ロード スイッチ出力、入力電源過電圧 / 低電圧監視
- Q&A ウォッチドッグ
- レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
- ABIST および CRC
- 入力電圧:公称 3.3V (3V~4V の範囲)
- 高効率、低ノイズ、高周波の 3 つの降圧 DC/DC コンバータ:
- 出力電圧:0.8V、0.82V、0.9V~1.9V、20mV 刻みの出力電圧による
- 最大出力電流:3.5A
- スイッチング周波数:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
- 600mA リニア レギュレータ、バイパス / ロード スイッチ モード付き (LDO_LS1)
- 入力電圧、LDO モード:1.2 V ~ 4 V
- 出力電圧:0.6V~3.4V、50mV 刻みの出力電圧による
- 入力電圧、バイパス / ロード スイッチ モード:1.6 V ~ 3.4 V
- 400mA ロード スイッチ (LS2)
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 3.6V
- オン抵抗 3.3V 入力、200mA:7.5mΩ (代表値)
- 出力短絡および過負荷保護
- I2C インターフェイスを介したレギュレータ出力の動的電圧スケーリング (DVS)
- 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- LDO_LS1 および LS2 出力と共有される 2 つの汎用電圧モニタ
- 過熱警告および保護
- 標準、ファースト モード、ファースト モード+、オプションの I2C アドレス選択をサポートする I2C インターフェイス
LP8772x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR、IWR、 他の MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たすよう設計しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の LDO レギュレータ、1 個の ロード スイッチを搭載しています。この LDO は外部から電力を供給され、イーサネット デバイスやシステム内にある他のデバイスへの電力供給を目的としています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3 V の IO 電源を供給停止する設計を採用しています。このデバイスは、I2C 通信インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。
低ノイズ降圧 DC/DC コンバータは、工場出荷時にプログラミングされた 17.6MHz、8.8MHz、または 4.4MHz のスイッチング周波数をサポートしています。高いスイッチング周波数と、広い周波数範囲にわたる低ノイズにより、LDO フリーの電源ソリューションを実現し、ソリューション コストの削減と放熱性能の向上に貢献します。スイッチング クロックは強制的に PWM モードに設定されて優れた RF 性能を実現しているほか、外部クロックと同期することもできます。LP8772x-Q1 は、リモート電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して出力電圧の精度を高めることができます。
LP8772x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。これらのシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は、工場で不揮発性メモリ (NVM) / ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリにプログラムされているため、ユーザーはデバイスのデフォルトの NVM/OTP 設定を変更できません。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板
LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 の評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RAG) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。