ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653860-Q1

アクティブ

車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Infineon, NXP, Renesas, Texas Instruments Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 7 LDO 6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 36 Iout (max) (A) 2.8 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Automotive qualified, Diagnostics, SPI Interface, Safety power supply, Spread Spectrum, Wide VIN Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
Processor supplier Infineon, NXP, Renesas, Texas Instruments Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 7 LDO 6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 36 Iout (max) (A) 2.8 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Automotive qualified, Diagnostics, SPI Interface, Safety power supply, Spread Spectrum, Wide VIN Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠 (ターゲット、デバイスのリリース時に確認済み)
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 初期電源投入時 5~36V
    • 初期電源投入後は 3.5~36V で完全に動作、2.3V まで制限付き動作
  • 出力電源レール
    • 同期整流昇降圧プリレギュレータ スペクトラム拡散、4.3V、5V、6V、6.8V、低静止電流 (IQ) モードの次のオプションを構成可能:
      • 降圧モード 2.8A (オプション 0 バリアント)
      • 降圧モード 1.5A (オプション 1 バリアント)
    • 4 つの LDO:1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V、バイパスまたは電圧監視モード。各 LDO の電流制限を独立して構成可能。
      • LDO1 および LDO2:低静止電流、最大 600mA
      • LDO3 および LDO4:低ノイズ、低静止電流、1% の精度、最大 225mA
    • センサまたはペリフェラル電源用に PLDO1 および PLDO2 の 2 つの保護された LDO
      • トラッキング モードまたは固定出力 / VMON モードで 1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V に最大 200mA で構成可能
      • シャーシ短絡 (-2V) および電源 (+36V) の保護
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップ / パワーダウン シーケンスを構成可能 (出力電圧を含む NVM のデフォルト)
    • 出力レール、外部電圧モニタ、外部イネーブル信号を搭載可能
  • 監視、保護、診断機能
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する低電圧および過電圧の監視
    • 2 つの外部電圧モニタ (ピン)
    • すべてのレギュレータ出力を独立の電流制限で保護
    • すべてのレギュレータを独立の過熱事前警告 / シャットダウンで保護
    • ウォッチドッグ:ウィンドウの開閉または Q&A に構成可能
    • エラー信号モニタ (ESM) による MCU のエラー出力の監視 (PWM およびレベル モード)
    • デバイスおよびシステム保護用の SAFE 状態
    • デバイス内部発振器用のクロック モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • 不揮発性メモリ (NVM)、デバイス構成レジスタ、SPI 通信の CRC
    • 診断出力ピン:アナログ信号とデジタル信号を MCU の ADC と入力に多重化
  • 比較モジュール:2 つのチャネルを汎用コンパレータまたは最大 4 チャネルの電圧監視として構成可能
  • ウェークアップおよび測定用のタイマ (低静止電流)、64µs~203.6 日
  • SPI による構成、ステータス、およびエラーの報告
  • リセット出力 (NRST)、障害検出割り込み出力 (NINT) におけるシステム安全状態に対する 2 つの構成可能な安全性確保出力 (SAFE_OUTx)、およびパワー グッド出力 (PGOOD)
  • 2 つの構成可能なウェークアップ ピン (WAKEx)
  • 48 ピン HTSSOPPowerPAD™ IC パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠 (ターゲット、デバイスのリリース時に確認済み)
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 初期電源投入時 5~36V
    • 初期電源投入後は 3.5~36V で完全に動作、2.3V まで制限付き動作
  • 出力電源レール
    • 同期整流昇降圧プリレギュレータ スペクトラム拡散、4.3V、5V、6V、6.8V、低静止電流 (IQ) モードの次のオプションを構成可能:
      • 降圧モード 2.8A (オプション 0 バリアント)
      • 降圧モード 1.5A (オプション 1 バリアント)
    • 4 つの LDO:1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V、バイパスまたは電圧監視モード。各 LDO の電流制限を独立して構成可能。
      • LDO1 および LDO2:低静止電流、最大 600mA
      • LDO3 および LDO4:低ノイズ、低静止電流、1% の精度、最大 225mA
    • センサまたはペリフェラル電源用に PLDO1 および PLDO2 の 2 つの保護された LDO
      • トラッキング モードまたは固定出力 / VMON モードで 1.0V~1.8V (50mV 刻み)、2.5V、3.0V、3.3V、5V に最大 200mA で構成可能
      • シャーシ短絡 (-2V) および電源 (+36V) の保護
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップ / パワーダウン シーケンスを構成可能 (出力電圧を含む NVM のデフォルト)
    • 出力レール、外部電圧モニタ、外部イネーブル信号を搭載可能
  • 監視、保護、診断機能
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する低電圧および過電圧の監視
    • 2 つの外部電圧モニタ (ピン)
    • すべてのレギュレータ出力を独立の電流制限で保護
    • すべてのレギュレータを独立の過熱事前警告 / シャットダウンで保護
    • ウォッチドッグ:ウィンドウの開閉または Q&A に構成可能
    • エラー信号モニタ (ESM) による MCU のエラー出力の監視 (PWM およびレベル モード)
    • デバイスおよびシステム保護用の SAFE 状態
    • デバイス内部発振器用のクロック モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • 不揮発性メモリ (NVM)、デバイス構成レジスタ、SPI 通信の CRC
    • 診断出力ピン:アナログ信号とデジタル信号を MCU の ADC と入力に多重化
  • 比較モジュール:2 つのチャネルを汎用コンパレータまたは最大 4 チャネルの電圧監視として構成可能
  • ウェークアップおよび測定用のタイマ (低静止電流)、64µs~203.6 日
  • SPI による構成、ステータス、およびエラーの報告
  • リセット出力 (NRST)、障害検出割り込み出力 (NINT) におけるシステム安全状態に対する 2 つの構成可能な安全性確保出力 (SAFE_OUTx)、およびパワー グッド出力 (PGOOD)
  • 2 つの構成可能なウェークアップ ピン (WAKEx)
  • 48 ピン HTSSOPPowerPAD™ IC パッケージ

TPS65386x-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。

TPS65386x-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

機能安全関連資料が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS653860/61-Q1 安全関連アプリケーション向けパワー マネージメント IC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
設計ガイド TPS653860-Q1 を使用する安全関連アプリケーション用の F29x 電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 26日
設計ガイド TPS653860-Q1 を使用する安全関連アプリケーション用の AM263Px 電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 2日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS653860-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

AM261-SOM-EVM — AM261x 制御システム オン モジュール (SOM) の評価基板

AM261-SOM-EVM は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM261x シリーズのマイクロコントローラ (MCU) 用の評価 / 開発ボードです。3 個の 120 ピン高速高密度コネクタを搭載したシステムオンモジュール デザインは、初期評価や迅速なプロトタイプ製作に優れた選択です。AM261-SOM-EVM を使用した評価には、XDS110ISOEVM が必須です。これは AM261-SOM-EVM とのバンドルするか、または別途購入できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板

F29H85X-SOM-EVM を評価するには、XDS110ISO-EVM デバッグ プローブを別途購入していただく必要があります。

controlCARD ベースのプラットフォームとの下位互換性のため、HSEC180ADAPEVM と TMDSHSECDOCK はオプションで別途購入することができます。

F29H85X-SOM-EVM は、TI C2000™ マイコン シリーズの F29H85x と F29P58x の各デバイスに適した評価 / 開発ボードです。このシステム オン モジュール (SoM) デザインは、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

TIPA-050072 — 安全関連用途向けの TPS653860-Q1 を用いた AM263Px 電源設計

この電力設計は、機能安全 (FuSa) AM263Px Sitara™ プロセッサに電力を供給する安全関連の車載システムに TPS65386x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。
評価ボード

TIPA-050073 — 安全関連用途向けの TPS653860-Q1 を用いた F29x 電源設計

この電力設計は、機能安全 (FuSa) F29x C2000™ マイコン (MCU) に電力を供給する安全関連の車載システムに TPS65386x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。
評価ボード

TIPA-050074 — 安全関連用途向けの TPS653860-Q1 を用いた AM261x 電源設計

この電力設計は、機能安全 (FuSa) AM261x Sitara™ マイコン (MCU) に電力を供給する安全関連の車載システムに TPS65386x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。

評価ボード

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット

TMDSCNCD263P は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263Px シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263P 制御カードは、Sitara AM263P4 プロセッサと PMIC ベースの電源ソリューションおよび付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.D): PDF | HTML
評価ボード

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 評価基板

TPS65386xxx-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。このデバイスは、デュアルコア ロックステップや他のマルチコア アーキテクチャを採用した各種機能安全マイコンをサポートしています。TPS65386xxx-Q1 デバイスは、マイコン、CAN、イーサネット トランシーバまたは FlexRay トランシーバ、外部センサ、他のペリフェラル デバイスに電力を供給するために複数の電源電圧レールを内蔵しています。内部 FET (...)
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS RTOS and Bare-Metal Drivers for Texas Instruments Power Managment ICs

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TPS653860-Q1-DEMO TPS653860-Q1 demo design

Safety MCU Demo designs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65386X-GUI TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

Graphical user interface used to communicate with the TPS65386x-Q1 PMIC through SPI and evaluate device functionality and performance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020079 — ゾーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、パワー ディストリビューション、負荷のアクチュエータ駆動、車内ネットワークなど、次世代ゾーン制御モジュールの重要な機能を提示します。このデザインには、機能安全に準拠する PMIC とマイコン (MCU) の設計、理想ダイオード コントローラを使用した冗長電源管理、安全なパワー ディストリビューション用のスマート eFuse という特長があります。また、デザインは、ハイサイド ドライバ、モーター ドライバ、構成可能ドライバ、Class-D オーディオ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41078 — GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41139 — 3.5kW、800V/14V DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW、 800V~14V の DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。スタック型ハーフブリッジ(SHB)トポロジを使用すると、コンバータは650VのGaN HEMTを使用して800Vで動作します。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータはより小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian