ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65223-Q1

アクティブ

最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM67, TDA4AEN-Q1, TDA4VEN-Q1 Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 4 LDO 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Dynamic voltage scaling, I2C control, Integrated ADC, Multiple outputs, Power Sequencing, Power good, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200, 4400 Processor series Jacinto
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM67, TDA4AEN-Q1, TDA4VEN-Q1 Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 4 LDO 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Dynamic voltage scaling, I2C control, Integrated ADC, Multiple outputs, Power Sequencing, Power good, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200, 4400 Processor series Jacinto
VQFN-HR (RAH) 36 30 mm² 6 x 5
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電源:3V~5.5V
    • 温度グレード 1:-40°C~+125°C (周囲)
    • HBM 分類レベル 2
    • CDM 分類レベル C4A
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 のシステム設計に役立つ資料を利用可能
    • IEC61508 のシステム設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタおよび電流制限
    • 2 つの外部電源レールと入力電源の低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)
    • エラー信号モニタ (レベルまたは PWM)
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
    • 電圧モニタの内蔵セルフ テスト
  • BUCK1 + BUCK2 高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.5V~3.3V
    • 出力電流:3.5A
    • スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.5V~3.3V
    • 出力電流:2.4A
    • スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
  • 構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 2)
    • 出力電圧:LDO モードで 0.6V~3.3V
    • 出力電流:400mA
  • 低ノイズ性能、構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 1)
    • 出力電圧:LDO モードで 1.2V~3.3V
    • 出力電流:300mA
  • 6 つの構成可能な汎用入出力 (GPIO) ピン、RESET および SAFE 状態出力
  • 1 つの 12 ビット ADC
  • OTP で電力シーケンスを構成可能
  • 36 ピン 5mm × 6mm の QFN パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電源:3V~5.5V
    • 温度グレード 1:-40°C~+125°C (周囲)
    • HBM 分類レベル 2
    • CDM 分類レベル C4A
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 のシステム設計に役立つ資料を利用可能
    • IEC61508 のシステム設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタおよび電流制限
    • 2 つの外部電源レールと入力電源の低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)
    • エラー信号モニタ (レベルまたは PWM)
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
    • 電圧モニタの内蔵セルフ テスト
  • BUCK1 + BUCK2 高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.5V~3.3V
    • 出力電流:3.5A
    • スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.5V~3.3V
    • 出力電流:2.4A
    • スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
  • 構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 2)
    • 出力電圧:LDO モードで 0.6V~3.3V
    • 出力電流:400mA
  • 低ノイズ性能、構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 1)
    • 出力電圧:LDO モードで 1.2V~3.3V
    • 出力電流:300mA
  • 6 つの構成可能な汎用入出力 (GPIO) ピン、RESET および SAFE 状態出力
  • 1 つの 12 ビット ADC
  • OTP で電力シーケンスを構成可能
  • 36 ピン 5mm × 6mm の QFN パッケージ、0.5mm ピッチ

TPS65223-Q1 デバイスは、さまざまな安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たします。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC (バック) コンバータがあり、。さらに、このデバイスには 3 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータが搭載されており、負荷スイッチとしても使用できます。

TPS65223-Q1 デバイスは、さまざまな安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たします。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC (バック) コンバータがあり、。さらに、このデバイスには 3 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータが搭載されており、負荷スイッチとしても使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

追加資料とリソースが入手可能です。リクエストする

機能安全情報がご利用になれます。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65223-Q1 4 つの降圧回路と 3 つの LDO を備えた、 安全関連 アプリケーション向けパワー マネージメント IC (PMIC) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 13日
製品概要 J722S/AM67x/TDA4VEN/TDA4AEN Processor Automotive Power Designs using TPS6522312-Q1 PMIC PDF | HTML 2024年 4月 18日
製品概要 PMIC for Powering AM62Px Devices PDF | HTML 2024年 3月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

J722SXH01EVM — TDA4VEN、TDA4AEN、AM67 評価基板

J722SXH01EVM スタータ キットの評価基板は、ビジョン プロセッサとディスプレイ プロセッサである TI の J722S、TDA4VEN、TDA4AEN、AM67 を中心とする構成です。この中で、以下の特長も実現しています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 処理性能。最大 600MP/s をサポートする画像信号プロセッサ。最大 4TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ。トリプル高精細ディスプレイのサポートや、高性能 3D-GPU や、4K ビデオ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 評価基板

TPS65224Q1EVM ボードを使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで、TPS6522x パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボード搭載のデバイスは TPS6522430-Q1 であり、1 個の 10A 出力と 2 個の 2A 出力を供給する降圧コンバータに適した、2+1+1 の位相構成を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS RTOS and Bare-Metal Drivers for Texas Instruments Power Managment ICs

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RAH) 36 Ultra Librarian