TPS650362-Q1
車載、最大で ASIL-B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V、PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート
TPS650362-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
- ASIL-B および SIL-2 までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティに対応予定
- 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
- ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
- 温度警告およびサーマル シャットダウン
- 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
- VIN 範囲:4 V~35 V
- VOUT 範囲:3 V~5.5V
- 最大出力電流:2000mA
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
- VIN 範囲:3.0 V~5.5V
- VOUT 範囲:0.6 V~3.4 V
- 最大出力電流:2700mA (ピーク)
- 2.2MHz または 4.4MHz のスイッチング周波数
- 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VIN 範囲:3.0 V~5.5V
- VOUT 範囲:1.8 V~3.4 V
- 最大 300mA の出力電流
- 低いノイズ、高い PSRR
- ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN
TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。この LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作します。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C で制御できる低消費電力モードをサポートしています。
TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS650360EVM — TPS650360 の評価基板
TPS650360EVM は、TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650366-Q1 PMIC (パワー マネージメント IC) 向けの評価基板 (EVM) です。この EVM は、 USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RAY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。