TPS650365-Q1
車載、最大で ASIL B に対応、レーダー向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V PMIC (パワー マネージメント IC)
TPS650365-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- ASIL-D までのインテグリティ レベル
- SIL-3 までのインテグリティ レベル
- ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
- SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
- 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
- ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
- 温度警告およびサーマル シャットダウン
- 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
- VIN 範囲:4 V~35V
- VOUT 範囲:3 V~5.5V
- 最大 2000mA の出力電流
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
- VIN 範囲:3.0 V~5.5V
- VOUT 範囲:0.6 V~3.4V
- 最大 2700mA のピーク出力電流
- スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
- 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VIN 範囲:3.0 V~5.5V
- VOUT 範囲:1.8 V~3.4V
- 最大 300mA の出力電流
- 低いノイズ、高い PSRR
- ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN
TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。
TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。
サポート対象の具体的な注文可能な型番は以下のとおりです。
TPS65036xyyRAYRQ1 ここで:
詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他の資料が入手可能です。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65036x-Q1 車載用カメラ、レーダー、マイコン PMIC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 27日 |
| アプリケーション・ノート | オンボード チャージャにおける機能安全への取り組み:設計手法と 部品の概要 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 27日 | |
| 証明書 | TPS650365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS650365EVM — TPS650365 の評価基板
TPS650365EVM は、TPS650365-Q1 電源管理 IC (PMIC) デバイスの評価基板 (EVM) です。この EVM は、USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
TIDEP-01037 — 低消費電力車内向けリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。