詳細リクエスト
ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求
TPS65386xxx-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。このデバイスは、デュアルコア ロックステップや他のマルチコア アーキテクチャを採用した各種機能安全マイコンをサポートしています。TPS65386xxx-Q1 デバイスは、マイコン、CAN、イーサネット トランシーバまたは FlexRay トランシーバ、外部センサ、他のペリフェラル デバイスに電力を供給するために複数の電源電圧レールを内蔵しています。内部 FET 搭載昇降圧コンバータは、入力バッテリ電圧を事前安定化出力に変換し、他のレギュレータやシステム負荷に供給します。このデバイスは、電源電圧を基準とするレベルまたはデジタル信号レベルと互換性のある複数の WAKEx ピンを実装して 2 個の外部ソースからのウェークアップをサポートしています。ほかに、内蔵の回転カウンタをベースとするウェークアップや、内蔵の低消費電力タイマをベースとするウェークアップもサポートしています。
ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求