LP87725Q1EVM

LP87725-Q1 の評価基板

LP87725Q1EVM

購入

概要

LP87725-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の LDO レギュレータ、1 個の ロード スイッチを搭載しています。この LDO は外部から電力供給で動作し、イーサネット デバイスのコア電圧を供給することを意図しています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3V の IO 電源を供給停止する設計を採用しています。このデバイスは、I²C シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。

特長
  • LP87725-Q1 デバイスの機能と性能の評価が可能
  • VIN (入力電圧範囲) の広いプリレギュレータをオンボード搭載し、12V のバッテリ電源電圧から PMIC (パワー マネージメント IC) への 3.3V 入力を生成
  • オンボード マイコンはデバイス GUI との通信を実施し、Q&A (問い合わせと応答) ウォッチドッグのようなデバイス安全機能の評価に使用可能

  • USB-A オスと USB-C オスの変換ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87725-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LP87725Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 24日
証明書 LP87725Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ