TIPA-050053
LP87725-Q1 を使用する、ミリ波 AWR2544 センサ向け電源デザイン
TIPA-050053
概要
この電源デザインでは、AWR2544 レーダー センサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。AWR2544LOPEVM は、AWR2544LOP と LP87725-Q1 PMIC の間の標準的な接続を示します。LP87725-Q1 は、AWR2544LOP レーダー デバイスの厳格なパワー マネージメント要件を満たすように最適化済みです。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
LP87725-Q1 — 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1