JAJSOM4
December 2023
LP87725-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
概要 (続き)
5
Pin Configuration and Functions
5.1
Digital Signal Descriptions
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
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
RAG|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsom4_oa
1
特長
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
機能安全に準拠したデバイス
機能安全アプリケーション向けに開発
ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料
降圧、LDO、ロード スイッチ出力、入力電源過電圧 / 低電圧監視
Q&A ウォッチドッグ
レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
ABIST および CRC
入力電圧:公称 3.3V (3V~4V の範囲)
高効率、低ノイズ、高周波の 3 つの降圧 DC/DC コンバータ:
出力電圧:0.8V、0.82V、0.9V~1.9V、20mV 刻みの出力電圧による
最大出力電流:3.5A
スイッチング周波数:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
600mA リニア レギュレータ、バイパス / ロード スイッチ モード付き (LDO_LS1)
入力電圧、LDO モード:1.2 V ~ 4 V
出力電圧:0.6V~3.4V、50mV 刻みの出力電圧による
入力電圧、バイパス / ロード スイッチ モード:1.6 V ~ 3.4 V
400mA ロード スイッチ (LS2)
入力電圧範囲:1.6V ~ 3.6V
オン抵抗 3.3V 入力、200mA:7.5mΩ (代表値)
出力短絡および過負荷保護
I2C インターフェイスを介したレギュレータ出力の動的電圧スケーリング (DVS)
入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
LDO_LS1 および LS2 出力と共有される 2 つの汎用電圧モニタ
過熱警告および保護
標準、ファースト モード、ファースト モード+、オプションの I2C アドレス選択をサポートする I2C インターフェイス