JAJSOM4 December 2023 LP87725-Q1
PRODUCTION DATA
LP8772x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。これらのシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は、工場で不揮発性メモリ (NVM) / ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリにプログラムされているため、ユーザーはデバイスのデフォルトの NVM/OTP 設定を変更できません。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
LP8772x-Q1 ファミリのデバイスは、注文可能な型番体系である LP8772xyzzRAGRQ1 に従います。ここで、