LP8867-Q1、LP8869-Q1 は、高度に統合された車載用、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC コンバータを内蔵しています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードでの動作をサポートします。4 個または 3 個の高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
DC/DC コンバータには、LED 順方向電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP886x-Q1 は感知周波数帯の妨害を回避できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP8867-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
LP8869-Q1 |