データシート
LP8869-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
-40℃~+125℃、TA
- デバイス温度グレード 1:
- 3 または 4 チャネルの 120mA 電流シンク
- 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
- 電流マッチング 1% (標準値)
- チャネルごとに最大 120mA の LED ストリング電流
- 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
- LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
- 動作入力電圧範囲:4.5V~40V
- 出力電圧:最大 45V
- 3.3A スイッチ FET を内蔵
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによる EMI の低減
- フォルト検出および保護
- フォルト出力
- 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
- 昇圧ブロックの SW OVP および出力 OVP
- 開放および短絡 LED フォルトの検出
- 電力ラインの FET 制御によるバッテリ・バスの保護
- 外部温度センサにより、自動的に LED 電流を低減
- サーマル・シャットダウン
LP8867-Q1、LP8869-Q1 は、高度に統合された車載用、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC コンバータを内蔵しています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードでの動作をサポートします。4 個または 3 個の高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
DC/DC コンバータには、LED 順方向電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP886x-Q1 は感知周波数帯の妨害を回避できます。
LP886x-Q1 の入力電圧範囲は 4.5V~40V で、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。LP886x-Q1 には、広範なフォルト検出機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8867-Q1、LP8869-Q1 低 EMI 車載 LED ドライバ、4 / 3 チャネル データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 1月 31日 |
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 | 英語版 | 2020年 6月 9日 | |||
機能安全情報 | LP886x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | 2020年 2月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8867-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2018年 12月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP8867Q1EVM — LP8867-Q1 車載ライティング向け、4 チャネル LED ドライバの評価モジュール
LP8867Q1EVM は、車載ライティング用の高性能 LED ドライバ である LP8867/9-Q1 デバイスの特性、動作、使用法を評価するのに役立ちます。LP8867/9-Q1 デバイスは、DC/DC コンバータを統合した使いやすい LED ドライバです。また、このデバイスには PWM 入力信号で制御可能な 4 つ / 3 つの 120mA 高精度電流シンクがあり、充実した故障検出機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。