DATA SHEET
LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 低 EMI 車載 LED ドライバ、4 / 3 チャネル
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
-40℃~+125℃、TA
- 車載 LCD ディスプレイ用 3 チャネル / 4 チャネル 120mA LED ドライバ
- 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
- 電流マッチング 1% (標準値)
- チャネルごとに最大 120mA の LED ストリング電流
- 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
- LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
- 動作入力電圧範囲:4.5V~40V
- 出力電圧:最大 45V
- 3.3A スイッチ FET を内蔵
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- スペクトラム拡散による EMI の低下
- 保護およびフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧 OVP、UVLO
- 昇圧 OVP
- SW OVP
- 開放および短絡 LED フォルトの検出
- サーマル・シャットダウン