LP8867C-Q1

アクティブ

高集積、4 チャネル、120mA、車載 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.48 Iq (typ) (mA) 4.5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Current Derating, Enable/Shutdown, Fault Detection, Global dimming, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.48 Iq (typ) (mA) 4.5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Current Derating, Enable/Shutdown, Fault Detection, Global dimming, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:
      -40℃~+125℃、TA
  • 車載 LCD ディスプレイ用 3 チャネル / 4 チャネル 120mA LED ドライバ
    • 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • チャネルごとに最大 120mA の LED ストリング電流
    • 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
  • LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
    • 動作入力電圧範囲:4.5V~40V
    • 出力電圧:最大 45V
    • 3.3A スイッチ FET を内蔵
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • スペクトラム拡散による EMI の低下
  • 保護およびフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧 OVP、UVLO
    • 昇圧 OVP
    • SW OVP
    • 開放および短絡 LED フォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:
      -40℃~+125℃、TA
  • 車載 LCD ディスプレイ用 3 チャネル / 4 チャネル 120mA LED ドライバ
    • 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • チャネルごとに最大 120mA の LED ストリング電流
    • 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
  • LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
    • 動作入力電圧範囲:4.5V~40V
    • 出力電圧:最大 45V
    • 3.3A スイッチ FET を内蔵
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • スペクトラム拡散による EMI の低下
  • 保護およびフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧 OVP、UVLO
    • 昇圧 OVP
    • SW OVP
    • 開放および短絡 LED フォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン

LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 は、高度に統合された車載用、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC コンバータを内蔵しています。DC/DC コンバータは、昇圧と SEPIC の両方のモードでの動作をサポートします。4 個または 3 個の高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

DC/DC コンバータには、LED 順方向電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP886xC-Q1 は感知周波数帯の妨害を回避できます。

LP886xC-Q1 の入力電圧範囲は 4.5V~40V で、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。LP886xC-Q1 には、広範なフォルト検出機能が搭載されています。

LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 は、高度に統合された車載用、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC コンバータを内蔵しています。DC/DC コンバータは、昇圧と SEPIC の両方のモードでの動作をサポートします。4 個または 3 個の高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

DC/DC コンバータには、LED 順方向電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP886xC-Q1 は感知周波数帯の妨害を回避できます。

LP886xC-Q1 の入力電圧範囲は 4.5V~40V で、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。LP886xC-Q1 には、広範なフォルト検出機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP8867-Q1 アクティブ 車載対応、電力ライン FET の保護機能搭載、高集積、4 チャネル、120mA、LED ドライバ LP8867-Q1, LP8867C-Q1, LP8869-Q1, LP8869C are hardware and software compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 低 EMI 車載 LED ドライバ、4 / 3 チャネル データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 8月 6日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
機能安全情報 LP8867C-Q1, LP8869C-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8867Q1EVM — LP8867-Q1 車載ライティング向け、4 チャネル LED ドライバの評価モジュール

LP8867Q1EVM は、車載ライティング用の高性能 LED ドライバ である LP8867/9-Q1 デバイスの特性、動作、使用法を評価するのに役立ちます。LP8867/9-Q1 デバイスは、DC/DC コンバータを統合した使いやすい LED ドライバです。また、このデバイスには PWM 入力信号で制御可能な 4 つ / 3 つの 120mA 高精度電流シンクがあり、充実した故障検出機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ