JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
適切な動作のためには、VCCA は常に VCCB よりも 0.8V 以上低くする必要があります (VCCA + 0.8 ≦ VCCB)。Vref_B が EN 入力を調整し、デバイスを適切にバイアスして変換できるようにするには、200kΩ のバイアス抵抗が必要です。高周波ノイズに対処するため、Vref_B からグランドへのパスに 0.1μF のコンデンサを推奨します。最高のシグナル・インテグリティを実現するため、Vref_B および VI(EN) は Vref_A より 1.0V 高くすることを推奨します。
プッシュプル出力デバイスを使用して EN ピンを直接駆動するのは、LSF0108-Q1 シリーズのデバイスでは非常に一般的な設計ミスです。また、通常動作中に電流が A 側の電源に流れることにも注意することが非常に重要です。すべての電圧源が電流をシンクできるわけではないので、該当する設計でこの電流に対処できることを確認してください。設計の詳細については、『LSF ファミリのバイアス回路について』ビデオを参照してください。