データシート
LSF0108-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス HBM ESD 分類レベル:2000V
- デバイス CDM ESD 分類レベル:1000V
-
ウェッタブル・フランク VQFN (RKS) パッケージで供給
- 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
- 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
- 活線挿抜をサポート
- 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
- 0.65V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V (RKS パッケージのみ)
- 0.95V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 1.2V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 1.8V ⇔ 2.5V、3.3V、5V
- 2.5V ⇔ 3.3V、5V
- 3.3V ⇔ 5V
- 低いスタンバイ電流
- 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
- 低い r on により信号歪みを低減
- EN = Low のとき高インピーダンスとなる I/O ピン
- フロースルー・ピン配置により PCB 配線を簡素化
- JESD 17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧および降圧変換をサポート:
- LSF ファミリで、より多くのコンシューマまたはテレコム・インターフェイスのサポートが可能 (MDIO または SDIO)
- DIR ピンなしの双方向電圧変換:
- 双方向インターフェイス (PMBus、I 2C、SMbus) の電圧変換を開発するためのシステム作業を最小化
- 5V 許容の I/O ポートおよび 125℃をサポート:
- LSF ファミリは、5V 許容および 125℃をサポートしているため、柔軟であるとともに、産業用アプリケーションとテレコム・アプリケーションにおいて TTL レベルに準拠
- チャネル固有の変換:
- LSF ファミリは、チャネルごとに異なる電圧変換レベルを設定可能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LSF0108-Q1 車載用、8 チャネル、マルチ電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LSF-EVM Hardware User's Guide | 2017年 7月 5日 | ||||
技術記事 | How to shift your automotive design to another level | PDF | HTML | 2016年 8月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
LSF-EVM — 1 ~ 8 ビット LSF レベル・シフタ・ファミリの評価モジュール
The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.
The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点