JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
昇圧変換:信号が A から B に駆動され、An ポートが High になると、スイッチがオフになり、プルアップ電源電圧に接続されているプルアップ抵抗により、Bn ポートが Vref_A より高い電圧に駆動されます。この機能により、方向制御を必要とせずに、ユーザーが選択した高電圧と低電圧の間でシームレスに変換できます。ハイサイドには、プルアップ抵抗が常に必要です。ローサイドには、ローサイド・デバイスの出力がオープン・ドレインである場合、または入力のリーク電流が 1μA を超える場合にのみプルアップ抵抗が必要です。
LSF を使用した昇圧変換では、最大データ・レートとシンク電流の 2 つの重要な要因に注意してください。最大データ・レートは、出力信号の立ち上がりエッジに直接関係します。シンク電流は、電源値と選択したプルアップ抵抗値に依存します。式 1 に最大データ・レートの式、式 2 に最大シンク電流の式を表します。どちらも推定値です。高速で動作させるには、RC 値を小さくする必要がありますが、これには強力なドライバも必要です。回路成分に基づく推定データ・レートとシンク電流の計算については、『LSF ファミリによる昇圧変換』ビデオを参照してください。
降圧変換:High 信号が Bn ポートから An ポートに駆動されると、スイッチはオフになり、An ポートの電圧が Vref_A で設定された電圧にクランプされます。デバイスの両側に、プルアップ抵抗を追加できます。プルアップ抵抗の一方または両方を除去できる特別な状況があります。信号が常にプッシュプル・トランスミッタから降圧変換される場合は、B 側の抵抗を取り除くことができます。A 側のレシーバへのリーク電流が 1μA 未満の場合、A 側の抵抗も取り除くことができます。外付けプルアップ抵抗を使用しないこの構成は、プッシュプル出力から低リーク入力への降圧変換に使用できます。オープン・ドレイン・トランスミッタの場合、オープン・ドレイン出力は単独で High に駆動できないため、B 側にプルアップ抵抗が必要です。デバイスの動作の概要を、表 9-2 に示します。LSF ファミリのデバイスの機能動作の詳細については、『LSF ファミリを使用した昇圧変換』と『LSF ファミリを使用した降圧変換』ビデオを参照してください。