JAJSQL6B July 2014 – September 2023 LV284
PRODUCTION DATA
LV284 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。入力電圧範囲が 4V~40V と広く、産業用から車載用まで幅広いアプリケーション向けに設計されています。極めて低い 1µA のシャットダウン電流により、バッテリ駆動時間の延長が可能です。動作周波数は 0.7MHz に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。
LV284 は最大 1A の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称帰還電圧は 0.765V です。
このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV284 は薄型の TSOT-6L パッケージ (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm) で供給されます。