ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

4V ~ 36V、1A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 96
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8

LV284 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。入力電圧範囲が 4V~40V と広く、産業用から車載用まで幅広いアプリケーション向けに設計されています。極めて低い 1µA のシャットダウン電流により、バッテリ駆動時間の延長が可能です。動作周波数は 0.7MHz に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

LV284 は最大 1A の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称帰還電圧は 0.765V です。

このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV284 は薄型の TSOT-6L パッケージ (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm) で供給されます。

LV284 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。入力電圧範囲が 4V~40V と広く、産業用から車載用まで幅広いアプリケーション向けに設計されています。極めて低い 1µA のシャットダウン電流により、バッテリ駆動時間の延長が可能です。動作周波数は 0.7MHz に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

LV284 は最大 1A の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称帰還電圧は 0.765V です。

このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV284 は薄型の TSOT-6L パッケージ (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm) で供給されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV284 高効率で入力電圧範囲が広い降圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 3日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​