JAJSST7 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 は、速度制御された 12 ~ 24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8315C-Q1 は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240/250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。
FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315C-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
MCF8315C-Q1 は、40 ピンの 7x5mm ウェッタブル フランク QFN (RGF)、32 ピンの 6x4mm ウェッタブル フランク QFN (RRY)、および 24 ピンの 7.8x6.4mm HTSSOP (PWP) の 3 つのパッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ (2) |
---|---|---|
MCF8315C1VQRGFRQ1 | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
MCF8315C1VQRRYRQ1(3) | WQFN (32) | 6.00mm × 4.00mm |
MCF8315C1VQPWPRQ1(3) | HTSSOP (24) | 7.80mm × 6.40mm |