JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
統合された速度制御ループは、動作条件が変わっても一定の速度を維持するのに役立ちます。Kp および Ki 係数は SPD_LOOP_KP と SPD_LOOP_KI によって設定されます。速度ループの出力は、トルク制御用の電流リファレンス (Iq_ref) を生成するために使われます。速度ループの出力は、電流制限値を実装するために制限されます。この電流制限値は ILIMIT によって設定されます。速度ループの出力が飽和すると、積分器ワインドアップを防止するため、積分器が無効化されます。
SPEED_REF は、デューティ コマンド入力と、ユーザーによって設定された速度プロファイルから導かれます。SPEED_MEAS は逆起電力オブザーバによる推定速度です。