JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
FG 出力周波数は FG_DIV によって設定できます。多くのアプリケーションでは、モーターが械的的に 1 回転するごとに FG 出力がパルスを 1 つ出力することが求められます。2 極~30 極のモーターに適した FG_DIV 値を設定することで、これを実現できます。
図 7-44 に、1 電気的サイクル (2 極) ごとに 1 回、2 電気的サイクル (4 極) ごとに 1 回、3 電気的サイクル (6 極) ごとに 1 回、4 電気的サイクル (8 極) ごとに 1 回 (以下同様)、それぞれ MCF8329A が FG パルスを出力するように設定されている場合の FG 出力を示します。