JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
ISD_EN と RVS_DR_EN の両方が 1b に設定されており、かつモーターの回転方向が、命令された方向と反対であると ISD が判断した場合、 MCF8329A はリバース ドライブ機能を使ってモーターの回転方向を変更します。リバース ドライブは、逆方向でのモーター速度との同期、ゼロ速度までの逆方向のモーター減速、方向転換、本デバイスが正方向の閉ループに遷移するまでの正方向 (命令された方向) の開ループ加速から成ります (図 7-20 を参照)。MCF8329A では、REV_DRV_CONFIG を設定することで、正方向パラメータを使う方法と、それとは別のリバース ドライブ パラメータ セットを使う方法のどちらかを選択できます。