JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
MCF8329A は、起動時にブートストラップ コンデンサをプリチャージする機能を備えています。そのアルゴリズムでは、GLx ピンの PWM ターンオン パルスを使って外付けローサイド MOSFET をターンオンすることで、各相のブートストラップ コンデンサを充電するシーケンスを使います (図 7-17 を参照)。その充電シーケンスの中で、ローサイド MOSFET は、PWM_FREQ_OUT で設定された周波数と tLS_ON_BC のオン時間 (5% のオン時間デューティ サイクル) でスイッチングされます。各相は、BST_CHRG_TIME の 1/3 に等しい期間にわたって充電されます。