JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
Fault_Status レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 7-46 に示します。表 7-46 に記載されていないレジスタ オフセット アドレスは、すべて予約済みと見なされます。これらのレジスタの内容を変更してはいけません。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
E0h | GATE_DRIVER_FAULT_STATUS | フォルト ステータス レジスタ | セクション 7.8.1.1 |
E2h | CONTROLLER_FAULT_STATUS | フォルト ステータス レジスタ | セクション 7.8.1.2 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 7-47 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
アクセス タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み出し |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
GATE_DRIVER_FAULT_STATUS を表 7-48 に示します。
概略表に戻ります。
各種ゲート ドライバ フォルトのステータス
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31 | DRIVER_FAULT | R | 0h | ドライバ フォルト レジスタの論理和 0h = ゲート ドライバ フォルト条件は未検出 1h = ゲート ドライバ フォルト条件を検出済み |
30 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
29 | OTS_FAULT | R | 0h | 過熱フォルト 0h = 過熱警告 / シャットダウンは未検出 1h = 過熱警告 / シャットダウンを検出済み |
28 | OCP_VDS_FAULT | R | 0h | 過電流 VDS フォルト ステータス 0h = 過電流条件は未検出 1h = 過電流条件を検出済み |
27 | OCP_SNS_FAULT | R | 0h | 過電流検出フォルト ステータス 0h = 過電流条件は未検出 1h = 過電流条件を検出済み |
26 | BST_UV_FAULT | R | 0h | ブートストラップ UV 保護ステータス 0h = VM で BST 低電圧条件は未検出 1h = VM で BST 低電圧条件を検出済み |
25 | GVDD_UV_FLT | R | 0h | GVDD UV フォルト ステータス 0h = VM で GVDD 低電圧条件は未検出 1h = VM で GVDD 低電圧条件を検出済み |
24 | DRV_OFF | R | 0h | DRV OFF ステータス 0h = DRV はオン 1h = DRVOff 状態を検出済み |
23-0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
CONTROLLER_FAULT_STATUS を表 7-49 に示します。
概略表に戻ります。
各種コントローラ フォルトのステータス
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31 | CONTROLLER_FAULT | R | 0h | コントローラ フォルト ステータス レジスタの論理和 |
30 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
29 | IPD_FREQ_FAULT | R | 0h | IPD 周波数フォルトの表示 |
28 | IPD_T1_FAULT | R | 0h | IPD T1 フォルトの表示 |
27 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
26 | BUS_CURRENT_LIMIT_STATUS | R | 0h | バス電流制限のステータスの表示 |
25 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
24 | MPET_BEMF_FAULT | R | 0h | BEMF 定数測定中のエラーの表示 |
23 | ABN_SPEED | R | 0h | 異常速度モーター ロック条件の表示 |
22 | ABN_BEMF | R | 0h | 異常 BEMF モーター ロック条件の表示 |
21 | NO_MTR | R | 0h | モーターなしフォルトの表示 |
20 | MTR_LCK | R | 0h | モーター ロックの 1 つがトリガされたことの表示 |
19 | LOCK_LIMIT | R | 0h | ロック制限フォルトの表示 |
18 | HW_LOCK_LIMIT | R | 0h | ハードウェア ロック制限フォルトの表示 |
17 | DCBUS_UNDER_VOLTAGE | R | 0h | DC バス低電圧フォルトの表示 |
16 | DCBUS_OVER_VOLTAGE | R | 0h | DC バス過電圧フォルトの表示 |
15 | SPEED_LOOP_SATURATION | R | 0h | 速度ループ飽和の表示 |
14 | CURRENT_LOOP_SATURATION | R | 0h | 電流ループ飽和の表示 |
13-4 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
3 | WATCHDOG_FAULT | R | 0h | ウォッチドッグ フォルトの表示 |
2 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
1 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |