JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
System_Status レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 7-57 に示します。表 7-57 に記載されていないレジスタ オフセット アドレスは、すべて予約済みと見なされます。これらのレジスタの内容を変更してはいけません。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
E4h | ALGO_STATUS | システム ステータス レジスタ | セクション 7.8.3.1 |
E6h | MTR_PARAMS | システム ステータス レジスタ | セクション 7.8.3.2 |
E8h | ALGO_STATUS_MPET | システム ステータス レジスタ | セクション 7.8.3.3 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 7-58 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
アクセス タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み出し |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
ALGO_STATUS を表 7-59 に示します。
概略表に戻ります。
各種システムおよびアルゴリズム パラメータのステータス
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31-16 | VOLT_MAG | R | 0h | 適用される変調インデックスを示す 16 ビット値 適用される変調インデックス = VOLT_MAG * 100 / 32768% |
15-4 | DUTY_CMD | R | 0h | PWM / アナログ モードでデコードされたデューティ コマンドを示す 12 ビット値 DUTY_CMD (%) = DUTY_CMD / 4096 * 100% |
3 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
2 | SYS_ENABLE_FLAG | R | 0h | 1 は GUI がレジスタを制御できることを示します。 0 は GUI がシャドウ メモリからデフォルト パラメータをコピーしている最中であることを示します。 |
1-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
MTR_PARAMS を表 7-60 に示します。
概略表に戻ります。
各種モーター パラメータのステータス
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31-24 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
23-16 | MOTOR_BEMF_CONST | R | 0h | BEMF 定数の測定値を示す 8 ビット値 |
15~8 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
7-0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
ALGO_STATUS_MPET を表 7-61 に示します。
概略表に戻ります。
各種 MPET パラメータのステータス
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
30 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
29 | MPET_KE_STATUS | R | 0h | BEMF 定数測定のステータスを示します。 |
28 | MPET_MECH_STATUS | R | 0h | 機械的パラメータ測定のステータスを示します。 |
27-24 | MPET_PWM_FREQ | R | 0h | BEMF 定数測定中に使用される PWM 周波数を示す 4 ビット値 |
23-0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |