JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
アナログ入力方式のモーター制御は、SPEED_MODE を 00b に設定することで有効化できます。このモードでは、デューティ コマンド (DUTY_CMD) は、SPEED/WAKE ピンのアナログ電圧入力 (VSPEED/WAKE) または DACOUT/SOx/SPEED_ANA ピン (DAC_SOX_ANA_CONFIG によって設定可能) によって変化します。0 < VSPEED/WAKE < VEN_SB の場合、DUTY_CMD はゼロに設定されます。VEN_SB < VSPEED/WAKE < VANA_FS の場合、DUTY_CMD は VSPEED/WAKE に対して直線的に変化します (図 7-8 を参照)。VSPEED/WAKE > VANA_FS の場合、DUTY_CMD は 100% にクランプされます。
アナログ制御入力として DACOUT/SOx/SPEED_ANA ピンを使用すると、スリープまたはスタンバイの開始 / 終了を制御するために SLEEP/WAKE ピンを独立して使用できます (表 7-6 を参照)。