JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
初期位置が検出された後、MCF8329A は、IPD_ADV_ANGLE で指定された角度で、開ループでモーターを駆動し始めます。
駆動角を 0°~180° の任意の位置に進めると、正のトルクが得られます。駆動角度を 90° 進めると、最大の初期トルクが得られます。最初から最大トルクを加えると、回転子の加速がぎくしゃくする可能性があります。アプリケーションで滑らかな加速が得られるように IPD_ADV_ANGLE を選択します (図 7-23 を参照)。