JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
DC バス電流制限機能は、定電流モードに移行せずに、ソースから供給される電流を制限するアプリケーションで使用できます。DC バス電流制限機能は、BUS_CURRENT_LIMIT_ENABLE を 1b に設定することで有効化できます。DC バス電流制限スレッショルドは BUS_CURRENT_LIMIT によって設定できます。DC バス電流制限は速度リファレンスを制限します。図 7-46、図 7-47、図 7-48 に、機能図を示します。この機能を有効化すると、ソースからの電流が制限されるようにモーターの速度が制限される場合があります。このアルゴリズムは、位相電流、位相電圧、DC バス電圧の測定値を使ってバス電流を推定します。電流制限ステータスは BUS_CURRENT_LIMIT_STATUS で通知されます。