JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
アライン、ダブル アライン、IPD、スロー ファースト サイクルのいずれかでモーター位置の初期化が完了すると、MCF8329A は開ループでモーターを加速し始めます。開ループ中、その速度は固定電流制限で増加します。開ループでは、Iq と Id の制御 PI ループは電流を能動的に制御します。開ループ中の角度は、ランプ ジェネレータから提供されます (図 7-24 を参照)。
MCF8329A では、電流制限スレッショルドは OL_ILIMIT_CONFIG によって設定され、OL_ILIMIT_CONFIG の設定に基づいて ILIMIT または OL_ILIMIT によって設定されます。開ループ動作の機能は、逆起電力オブザーバが回転子の位置を正確に検出できるように、モーターが十分な BEMF を生成する速度までモーターを駆動することです。モーターは開ループで加速され、任意の時点での速度は式 8 で求められます。MCF8329A では、開ループ加速度係数 (A1 と A2) はそれぞれ OL_ACC_A1 と OL_ACC_A2 によって設定されます。