JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
任意のより正確なクロック基準を EXT_CLK ピンに接続することで、広い動作温度範囲にわたって MCF8329A の速度ループ精度を高めることができます (図 7-52 を参照)。EXT_CLK は、内部クロック発振器を較正し、外部クロックの精度と一致させるために使用されます。外部クロック・ソースは、CLK_SEL を 11b に設定し、かつ EXT_CLK_EN を 1b に設定することで選択できます。外部クロック・ソースの周波数は EXT_CLK_CONFIG によって設定できます。
外部クロックは任意であり、より高いクロック精度が求められる場合に使えます。MCF8329A は、すべてのモードで常に内部発振器を使って起動します。