JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
MCF8329A が起動プロセスを開始する際、モーターは 3 つの状態のいずれかになります。モーターの状態は、停止、正方向の回転、逆方向の回転のいずれかです。MCF8329A は、これらのすべての状態で確実にモーターを起動できるように、各種機能を備えています。図 7-18に、モーターの 3 つの初期状態のそれぞれのモーター起動フローを示します。